
VIELSEITIG EINSETZBARE, LEISTUNGSSTARKE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RTH

Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.2
- Länge (in)1.929
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)278
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)335
- Hub (in)0.24
- Maximale Fingerlänge (in)3.5
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0008
- Zylinder Durchmesser (in)1.69
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs60-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075040306%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.jpg%2Frename%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4070786777%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.jpg%2Frename%2FRTH%2BFamily%2B-%2B871.png&w=3840&q=75)