Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.520
- Poids (lb)2.4
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.17
- Course (in)0.63
- Force de serrage (lbf)303
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)384
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)