VIELSEITIG EINSETZBARE, LEISTUNGSSTARKE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RTH

Serie ansehen:
RTH SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.6
- Länge (in)3.465
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)927
- Greifkraft mit Federunterstützung (lb)1152
- Hub (in)1.02
- Maximale Fingerlänge (in)8
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)3.74
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Pressure Range With Springs45-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-351|SLKT-351V
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FRTH-5M_ML%2B-%2B18995.jpg%2Frename%2FRTH-5M_ML%2B-%2B18995.png&w=3840&q=75)