Destaco Logo

VIELSEITIG EINSETZBARE, LEISTUNGSSTARKE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RTH

RTH-6M-L-C-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH | DESTACO

RTH-6M-L-C-V - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)17.4
  • Länge (in)4.331

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)1490
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)2017
  • Hub (in)1.26
  • Maximale Fingerlänge (in)10
  • Zylinder Durchmesser (in)4.72
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs55-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011