Destaco Logo

VIELSEITIG EINSETZBARE, LEISTUNGSSTARKE PARALLELGREIFER FÜR SCHWERE TEILE - SERIE RTH

RTH-7M-L-O - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH | DESTACO

RTH-7M-L-O - 3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch, gekapselt, 2 Hubvarianten, Serie RTH

Serie ansehen:

RTH Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.6
  • Länge (in)5.630
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Greifkraft (lbf)2496.0
  • Greifkraft mit Federunterstützung (lb)3222.0
  • Hub (in)1.97
  • Maximale Fingerlänge (in)14.0
  • Zylinder Durchmesser (in)6.14
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Pressure Range With Springs55-100 psi
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen3-Backen-Greifer/Dreipunktgreifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V