height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Innere Trägheit (lb-in²)
55
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Maximales Drehmoment (in-lb)
3794
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
48
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
b10_torque_capacity_inlb_english
29046
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
maximum_torque_inlb_english
3794
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.2
center_distance_in_english
4.3307086614173
Innere Trägheit (lb-in²)
55
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
29046
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_shaft_dia_in_english
1.38
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
output_shaft_dia_mm_metric
35
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
b10_torque_capacity_nm_metric
3282
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0018
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
429
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.014
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
Maximales Drehmoment (Nm)
429
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
output_radial_capactiry_n_metric
8259
center_distance_mm_metric
110
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Distanz zum Zentrum (mm)
110
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
3282
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212