maximum_torque_inlb_english
717337.0
center_distance_in_english
19.5
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
120000.0
mounting_surface_diameter_in_english
61.0236220472
Höhe zur Montagefläche (in)
27.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
570639.0
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
18.5
output_radial_capactiry_lb_english
82600.0
Innere Trägheit (lb-in²)
2414700.0
height_t0_mounting_surface_in_english
27.5590551181
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
205020.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
717337.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
82600.0
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
Distanz zum Zentrum (in)
19.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000.0
Innere Trägheit (lb-in²)
2414700.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2904000.0
output_radial_capactiry_n_metric
367570.0
Innere Trägheit (kgm²)
707.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
167.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700.0
b10_torque_capacity_nm_metric
86018.0
Maximales Drehmoment (Nm)
81055.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
60.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
700.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
534000.0
Distanz zum Zentrum (mm)
495.3
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
470.0
Maximales Drehmoment (Nm)
81055.0
center_distance_mm_metric
495.3
Radiale Ausgangsleistung (N)
367570.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
707.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
328136.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
86018.0