Robohand Greifer
16503P-P
16503P-P
Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Greifkraft (lbf)
2515
Druckbereich (psi)
30 - 100
Gewicht (lb)
19.92
Maximale Fingerlänge (in)
4.53
Hub pro Backe
0.59
Hub (in)
1.18
Zylinder Durchmesser (in)
4.72
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Greifkraft (N)
11190
Zylinder Durchmesser (mm)
120
Gewicht (kg)
9.04
Hub (mm)
30
Hub pro Backe (mm)
15
Maximale Fingerlänge (mm)
115
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Optionaler Sensor
Ja
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Optional
Produktreihe
3P
Backen Betrieb
synchronisiert
Anzahl der Spannbacken
3
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
Präzision
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.29
Back to Top