Manuelle Kniehebelspanner
2017-U
2017-U
Mehr als zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 217
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.98
Haltekraft (lb)
560.0
Spannarmlänge (in)
2.53
Gewicht (lb)
0.97
Maximale Haltekraft (N)
2500.0
Höhe unter Spannarm (mm)
24.9
Spannarmlänge (mm)
64.3
Gewicht (kg)
0.44
Anwendung - Montage
Sehr gut
Flankenscheiben
215105
Zusatzverriegelung
Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674508737000
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff
Horizontal
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Bediener Umgebung
Normal
Produktreihe
2017
Spindelzubehör
215208-M
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
69.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produkt Typen
Standard
Grifffarbe
Rot
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
73.0
Betriebsablauf
2
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produktzubehör
215208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-02
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-03
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-1-01
Verl�ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-217-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top