PublishedDate
1674508737000
Ouverture poignée (+10°)
69.0
Assemblage goupille
215208-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Normal
Cycle de travail
2
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
73.0
Gammes de produits
2017
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Couleur de la poignée
Rouge
Style de base de montage
Base bridée
Variation posage pièce
Non