Manuelle Kniehebelspanner
201943
201943
Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
1.37
Sauger Breite (in)
0.31
Gewinde (in)
10-32
Sauger Breite (mm)
8
Länge (mm)
34.4
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top