Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
201943
201943
Clamp Accessories
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Filet (in)
10-32
Longueur (in)
1.37
Largeur capot (in)
0.31
Longueur (mm)
34.4
Largeur capot (mm)
8
Type de produit
Clamp Accessories
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires
Broche de Pression à tête hexagonale acier inoxydable
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top