Manuelle Kniehebelspanner
207-UB-L
207-UB-L
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
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
0.84
Spannarmlänge (in)
1.5
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Haltekraft (lb)
375
Maximale Haltekraft (N)
1670
Gewicht (kg)
0.38
Spannarmlänge (mm)
33
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
57
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Bediener Umgebung
Normal
Basis Montage Ausführung
gerade
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktreihe
207
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarmausführung
offener Spannarm
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
99
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Betriebsablauf
2
Produkt Typen
Standard
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff
Vertikal
Produktzubehör
L-227-2-01
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-3-01
Spannarm-Zubeh�r - Wird in Verbindung mit L�ngen- und H�henadaptern verwendet
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-4-01
Verl�ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
L-227-2-02
H�henadapter
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top