Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
207-UB-L
207-UB-L
Le modèle le plus utilise de la gamme. Existe en un nombre de versions très importantes.
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
0.84
Effort de maintien (lbf)
375
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
1.5
Longueur Etrier (mm)
33
Effort de maintien maximum (N)
1670
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Poids (kg)
0.38
Type de produit
Standard
Cycle de travail
2
Application -Usinage
Faible/Bas
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Base droite
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
Matériel standard
Acier
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
99
Variation posage pièce
Non
poignée
Verticale
Style d'étrier
Barre en U ouvert
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
207
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Ouverture poignée (+10°)
57
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Accessoires de produit
L-227-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top