Manuelle Kniehebelspanner
225319
225319
Polyurethan-Kappe, kegelförmig - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.81
Für Spindeldurchmesser (in)
5/16
Sauger Höhe (in)
0.75
Sauger Breite (mm)
20.6
Sauger Höhe (mm)
19.1
Für Spindeldurchmesser (mm)
M8
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Polyurethan-Kappe
Back to Top