Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
225319
225319
Polyurethane embout, Cone-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur capot (in)
0.81
Pour diamètre de broche (in)
5/16
Hauteur chapeau (in)
0.75
Pour diamètre de broche (mm)
M8
Hauteur chapeau (mm)
19.1
Largeur capot (mm)
20.6
Type d'accessoires
Capuchon en polyuréthane – Forme conique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Clamp Accessories
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Back to Top