Manuelle Kniehebelspanner
235319
235319
Polyurethan-Kappe, kegelförmig - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Höhe (in)
0.94
Sauger Breite (in)
0.81
Für Spindeldurchmesser (in)
3/8
Sauger Höhe (mm)
23.9
Sauger Breite (mm)
20.6
Für Spindeldurchmesser (mm)
M10
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Polyurethan-Kappe
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top