Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235319
235319
Polyurethane embout, Cone-Tip - Accessoires de serrage
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
Hauteur chapeau (in)
0.94
Pour diamètre de broche (in)
3/8
Largeur capot (in)
0.81
Largeur capot (mm)
20.6
Pour diamètre de broche (mm)
M10
Hauteur chapeau (mm)
23.9
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type d'accessoires
Capuchon en polyuréthane – Forme conique
Type de produit
Clamp Accessories
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top