Manuelle Kniehebelspanner
3011
3011
Robuste, schwere Ausführung des Modells 301.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
2000.0
mit Öffnungshilfe (in)
2.83
Gewicht (lb)
2.01
mit Öffnungshilfe (mm)
76.2
Gewicht (kg)
0.91
mit Öffnungshilfe (mm)
76.2
Maximale Haltekraft (N)
8900.0
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt
Nein
PublishedDate
1674499041000
Produktreihe
3011
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal) / T-Handle
Verriegelungsplatte
Keiner
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
31:1
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top