center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
output_radial_capactiry_lb_english
1935
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
center_distance_in_english
3.5
maximum_torque_inlb_english
2390
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.845
Maximales Drehmoment (in-lb)
2390
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2047
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.816
b10_torque_capacity_inlb_english
2047
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
center_distance_mm_metric
88.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00025
Maximales Drehmoment (Nm)
270
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
231
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
Maximales Drehmoment (Nm)
270
b10_torque_capacity_nm_metric
231
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1