Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
output_shaft_dia_in_english
1.2444
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2001
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.33
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
Innere Trägheit (lb-in²)
10.1
Innere Trägheit (lb-in²)
10.1
center_distance_in_english
3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.657
Maximales Drehmoment (in-lb)
2329
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
1808
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
maximum_torque_inlb_english
2329
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2001
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00048
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Innere Trägheit (kgm²)
0.00296
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
output_radial_capactiry_n_metric
8046
b10_torque_capacity_nm_metric
226
center_distance_mm_metric
88.9
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.00296
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Maximales Drehmoment (Nm)
263
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Maximales Drehmoment (Nm)
263
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
226