Distance du centre (in)
3.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2001
maximum_torque_inlb_english
2329
Inertie Max (lb-in²)
10.1
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Inertie Max à 20 Index par mn
1.657
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
center_distance_in_english
3.5
Capacité poussée axiale (lb)
786
Capacité sortie radiale (lb)
1808
Diametre surface de montage (in)
2.5
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max à 20 Index par mn
13.33
Inertie Max (lb-in²)
10.1
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
B10 Capactité de couple (in-lb)
2001
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Couple Maxi (in-lb)
2329
B10 Capactité de couple (Nm)
226
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61
Couple Maxi (Nm)
263
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Capacité poussée axiale (N)
3498
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Distance du centre (mm)
88.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358
Inertie interne (kgm²)
0.00296
Couple Maxi (Nm)
263
Inertie interne (kgm²)
0.00296
Capacité sortie radiale (N)
8046
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00048
b10_torque_capacity_nm_metric
226
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
center_distance_mm_metric
88.9
Imperial or Metric Product
Impérial