B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
254
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
b10_torque_capacity_inlb_english
254
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.34
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
maximum_torque_inlb_english
155
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
18.72
Maximales Drehmoment (in-lb)
155
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
center_distance_in_english
1.5748031496063
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
Maximales Drehmoment (Nm)
17.5
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Maximales Drehmoment (Nm)
17.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
center_distance_mm_metric
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00548
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
b10_torque_capacity_nm_metric
28.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00068
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
28.7