center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Inertie Max (lb-in²)
0.4
B10 Capactité de couple (in-lb)
254
Couple Maxi (in-lb)
155
Inertie Max à 20 Index par mn
2.34
Diametre surface de montage (in)
1.4
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
maximum_torque_inlb_english
155
Inertie Max (lb-in²)
0.4
Capacité poussée axiale (lb)
791
center_distance_in_english
1.5748031496063
Diametre trou central (in)
0.51
Inertie Max à 20 Index par mn
18.72
Hauteur surface de montage (in)
3.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
b10_torque_capacity_inlb_english
254
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Capacité sortie radiale (lb)
1107
Distance du centre (in)
1.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
b10_torque_capacity_nm_metric
28.7
Diametre trou central (mm)
13
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00548
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Diametre surface de montage (mm)
35
Couple Maxi (Nm)
17.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00068
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance du centre (mm)
40
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Capacité poussée axiale (N)
3520
B10 Capactité de couple (Nm)
28.7
Capacité sortie radiale (N)
4926
Hauteur surface de montage (mm)
92
center_distance_mm_metric
40
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Couple Maxi (Nm)
17.5
output_radial_capactiry_n_metric
4926
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Inertie interne (kgm²)
0.000117