Innere Trägheit (lb-in²)
0.33
Maximales Drehmoment (in-lb)
159
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
maximum_torque_inlb_english
159
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Innere Trägheit (lb-in²)
0.33
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
193
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
center_distance_in_english
1.5748031496063
b10_torque_capacity_inlb_english
193
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.342
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.542
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
b10_torque_capacity_nm_metric
21.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
21.8
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Maximales Drehmoment (Nm)
18
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
center_distance_mm_metric
40
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00016
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00127
Innere Trägheit (kgm²)
0.000097
Durchmesser Montagefläche (mm)
35
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
Distanz zum Zentrum (mm)
40
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Innere Trägheit (kgm²)
0.000097
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
18