mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_radial_capactiry_lb_english
1107
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
maximum_torque_inlb_english
159
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Distance du centre (in)
1.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
193
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Inertie Max à 20 Index par mn
0.542
Inertie Max à 20 Index par mn
4.342
b10_torque_capacity_inlb_english
193
Inertie Max (lb-in²)
0.33
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Capacité sortie radiale (lb)
1107
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Diametre trou central (in)
0.51
Inertie Max (lb-in²)
0.33
Couple Maxi (in-lb)
159
Capacité poussée axiale (lb)
791
Diametre surface de montage (in)
1.4
Inertie interne (kgm²)
0.000097
Couple Maxi (Nm)
18
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
40
Inertie interne (kgm²)
0.000097
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Capacité sortie radiale (N)
4926
Distance du centre (mm)
40
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00016
Hauteur surface de montage (mm)
92
B10 Capactité de couple (Nm)
21.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Capacité poussée axiale (N)
3520
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00127
Diametre surface de montage (mm)
35
Diametre trou central (mm)
13
b10_torque_capacity_nm_metric
21.8
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Couple Maxi (Nm)
18