Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.695
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Innere Trägheit (lb-in²)
0.41
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.086
maximum_torque_inlb_english
84
Maximales Drehmoment (in-lb)
84
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
139
output_shaft_dia_in_english
0.63
b10_torque_capacity_inlb_english
139
output_radial_capactiry_lb_english
206
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Innere Trägheit (lb-in²)
0.41
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Innere Trägheit (kgm²)
0.00012
b10_torque_capacity_nm_metric
15.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
15.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.00012
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0002
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00003
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
center_distance_mm_metric
40
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
917
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
output_shaft_dia_mm_metric
16
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16