Capacité sortie radiale (lb)
206
maximum_torque_inlb_english
84
b10_torque_capacity_inlb_english
139
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
Inertie Max à 20 Index par mn
0.086
output_shaft_dia_in_english
0.63
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Couple Maxi (in-lb)
84
B10 Capactité de couple (in-lb)
139
output_radial_capactiry_lb_english
206
Inertie Max à 20 Index par mn
0.695
Inertie Max (lb-in²)
0.41
Capacité poussée axiale (lb)
492
center_distance_in_english
1.5748031496063
Distance du centre (in)
1.6
Inertie Max (lb-in²)
0.41
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00003
Distance du centre (mm)
40
Capacité poussée axiale (N)
2189
Inertie interne (kgm²)
0.00012
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
output_shaft_dia_mm_metric
16
Diametre arbre de sortie (mm)
16
B10 Capactité de couple (Nm)
15.7
output_radial_capactiry_n_metric
917
Couple Maxi (Nm)
9.5
center_distance_mm_metric
40
Capacité sortie radiale (N)
917
b10_torque_capacity_nm_metric
15.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Inertie interne (kgm²)
0.00012
Couple Maxi (Nm)
9.5
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002