Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
center_distance_in_english
1.5748031496063
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.04
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
b10_torque_capacity_inlb_english
173
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
output_shaft_dia_in_english
0.63
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
maximum_torque_inlb_english
84
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.63
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Maximales Drehmoment (in-lb)
84
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
output_radial_capactiry_lb_english
206
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
173
Innere Trägheit (lb-in²)
0.4
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
Innere Trägheit (kgm²)
0.000117
center_distance_mm_metric
40
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00048
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Distanz zum Zentrum (mm)
40
output_radial_capactiry_n_metric
917
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
19.5
b10_torque_capacity_nm_metric
19.5
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
output_shaft_dia_mm_metric
16
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
917