Inertie Max (lb-in²)
0.4
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Distance du centre (in)
1.6
Capacité poussée axiale (lb)
492
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
output_radial_capactiry_lb_english
206
b10_torque_capacity_inlb_english
173
maximum_torque_inlb_english
84
Couple Maxi (in-lb)
84
Inertie Max (lb-in²)
0.4
Capacité sortie radiale (lb)
206
B10 Capactité de couple (in-lb)
173
Inertie Max à 20 Index par mn
13.04
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_shaft_dia_in_english
0.63
Inertie Max à 20 Index par mn
1.63
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
B10 Capactité de couple (Nm)
19.5
Inertie interne (kgm²)
0.000117
output_shaft_dia_mm_metric
16
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
9.5
Capacité sortie radiale (N)
917
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00048
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
center_distance_mm_metric
40
b10_torque_capacity_nm_metric
19.5
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Distance du centre (mm)
40
output_radial_capactiry_n_metric
917
Inertie interne (kgm²)
0.000117
Capacité poussée axiale (N)
2189
Couple Maxi (Nm)
9.5