B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
187
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.103
output_shaft_dia_in_english
0.63
output_radial_capactiry_lb_english
206
Innere Trägheit (lb-in²)
0.43
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.263
Innere Trägheit (lb-in²)
0.43
Maximales Drehmoment (in-lb)
156
maximum_torque_inlb_english
156
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
b10_torque_capacity_inlb_english
187
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
center_distance_mm_metric
40
Maximales Drehmoment (Nm)
17.6
b10_torque_capacity_nm_metric
21.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
output_shaft_dia_mm_metric
16
Innere Trägheit (kgm²)
0.000126
Innere Trägheit (kgm²)
0.000126
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00062
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
21.1
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Maximales Drehmoment (Nm)
17.6
output_radial_capactiry_n_metric
917
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00008
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16