Inertie Max (lb-in²)
0.43
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
b10_torque_capacity_inlb_english
187
Inertie Max à 20 Index par mn
0.263
Distance du centre (in)
1.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
187
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Capacité sortie radiale (lb)
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
Inertie Max (lb-in²)
0.43
maximum_torque_inlb_english
156
Couple Maxi (in-lb)
156
output_radial_capactiry_lb_english
206
output_shaft_dia_in_english
0.63
Capacité poussée axiale (lb)
492
Inertie Max à 20 Index par mn
2.103
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
Capacité poussée axiale (N)
2189
Couple Maxi (Nm)
17.6
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
40
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00008
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00062
Inertie interne (kgm²)
0.000126
b10_torque_capacity_nm_metric
21.1
output_shaft_dia_mm_metric
16
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Couple Maxi (Nm)
17.6
B10 Capactité de couple (Nm)
21.1
Capacité sortie radiale (N)
917
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Inertie interne (kgm²)
0.000126
Distance du centre (mm)
40
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
output_radial_capactiry_n_metric
917