maximum_torque_inlb_english
158
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
b10_torque_capacity_inlb_english
214
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
214
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Maximales Drehmoment (in-lb)
158
output_radial_capactiry_lb_english
206
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
center_distance_in_english
1.5748031496063
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.375
output_shaft_dia_in_english
0.63
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.421
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00099
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
40
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
24.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Maximales Drehmoment (Nm)
17.9
center_distance_mm_metric
40
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00012
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
output_shaft_dia_mm_metric
16
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
b10_torque_capacity_nm_metric
24.2
output_radial_capactiry_n_metric
917
Maximales Drehmoment (Nm)
17.9