output_radial_capactiry_lb_english
206
center_distance_in_english
1.5748031496063
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Distance du centre (in)
1.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.421
Capacité poussée axiale (lb)
492
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Inertie Max à 20 Index par mn
3.375
maximum_torque_inlb_english
158
Diametre arbre de sortie (in)
0.63
output_shaft_dia_in_english
0.63
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
405
b10_torque_capacity_inlb_english
214
Capacité sortie radiale (lb)
206
Inertie Max (lb-in²)
0.44
Couple Maxi (in-lb)
158
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
B10 Capactité de couple (in-lb)
214
center_distance_mm_metric
40
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00012
output_radial_capactiry_n_metric
917
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46
Inertie interne (kgm²)
0.000129
b10_torque_capacity_nm_metric
24.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
Couple Maxi (Nm)
17.9
output_shaft_dia_mm_metric
16
Inertie interne (kgm²)
0.000129
Distance du centre (mm)
40
Diametre arbre de sortie (mm)
16
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00099
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité poussée axiale (N)
2189
B10 Capactité de couple (Nm)
24.2
Capacité sortie radiale (N)
917
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189
Couple Maxi (Nm)
17.9