Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
59.169
center_distance_in_english
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Innere Trägheit (lb-in²)
62
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
5265
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5265
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Maximales Drehmoment (in-lb)
6113
output_radial_capactiry_lb_english
4004
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
62
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
maximum_torque_inlb_english
6113
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.342
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.017
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
595
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Maximales Drehmoment (Nm)
691
Maximales Drehmoment (Nm)
691
b10_torque_capacity_nm_metric
595
output_radial_capactiry_n_metric
17818
center_distance_mm_metric
139.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00215
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181