Distance du centre (in)
5.5
center_distance_in_english
5.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Diametre surface de montage (in)
4.25
Inertie Max (lb-in²)
62
Capacité sortie radiale (lb)
4004
Inertie Max à 20 Index par mn
59.169
Diametre trou central (in)
1.5
Hauteur surface de montage (in)
10.875
b10_torque_capacity_inlb_english
5265
Inertie Max à 20 Index par mn
7.342
maximum_torque_inlb_english
6113
Capacité poussée axiale (lb)
2759
Couple Maxi (in-lb)
6113
output_radial_capactiry_lb_english
4004
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Inertie Max (lb-in²)
62
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
B10 Capactité de couple (in-lb)
5265
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
b10_torque_capacity_nm_metric
595
B10 Capactité de couple (Nm)
595
Couple Maxi (Nm)
691
Inertie interne (kgm²)
0.0181
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité poussée axiale (N)
12278
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.017
Inertie interne (kgm²)
0.0181
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Diametre surface de montage (mm)
108.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00215
Diametre trou central (mm)
38.1
Distance du centre (mm)
139.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Couple Maxi (Nm)
691
Capacité sortie radiale (N)
17818
center_distance_mm_metric
139.7