output_radial_capactiry_lb_english
4004
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Innere Trägheit (lb-in²)
62
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
maximum_torque_inlb_english
6358
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5464
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.306
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
122.878
Maximales Drehmoment (in-lb)
6358
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
center_distance_in_english
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
5464
Innere Trägheit (lb-in²)
62
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
Maximales Drehmoment (Nm)
718
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Maximales Drehmoment (Nm)
718
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00448
b10_torque_capacity_nm_metric
617
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
617
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
center_distance_mm_metric
139.7
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Innere Trägheit (kgm²)
0.0181
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
output_radial_capactiry_n_metric
17818
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.036
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225