Inertie Max (lb-in²)
62
maximum_torque_inlb_english
6358
center_distance_in_english
5.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
Inertie Max à 20 Index par mn
15.306
b10_torque_capacity_inlb_english
5464
Inertie Max (lb-in²)
62
Capacité sortie radiale (lb)
4004
output_radial_capactiry_lb_english
4004
Capacité poussée axiale (lb)
2759
Diametre trou central (in)
1.5
Distance du centre (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Hauteur surface de montage (in)
10.875
Diametre surface de montage (in)
4.25
Couple Maxi (in-lb)
6358
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Inertie Max à 20 Index par mn
122.878
B10 Capactité de couple (in-lb)
5464
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Distance du centre (mm)
139.7
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Diametre surface de montage (mm)
108.0
B10 Capactité de couple (Nm)
617
Inertie Max à 20 Index par mn
0.036
Diametre trou central (mm)
38.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00448
Couple Maxi (Nm)
718
Capacité sortie radiale (N)
17818
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Capacité poussée axiale (N)
12278
b10_torque_capacity_nm_metric
617
center_distance_mm_metric
139.7
Couple Maxi (Nm)
718
Inertie interne (kgm²)
0.0181
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0181
output_radial_capactiry_n_metric
17818