output_shaft_dia_in_english
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
40
Innere Trägheit (lb-in²)
40
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
b10_torque_capacity_inlb_english
6767
center_distance_in_english
5.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
7822
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
37.868
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.698
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
maximum_torque_inlb_english
7822
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6767
output_radial_capactiry_lb_english
3767
Innere Trägheit (kgm²)
0.0117
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
765
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
b10_torque_capacity_nm_metric
765
center_distance_mm_metric
139.7
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00137
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.0117
Maximales Drehmoment (Nm)
884
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Maximales Drehmoment (Nm)
884