output_shaft_dia_in_english
1.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
6767
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
center_distance_in_english
5.5
Inertie Max (lb-in²)
40
Capacité sortie radiale (lb)
3767
Inertie Max à 20 Index par mn
37.868
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Capacité poussée axiale (lb)
1433
Couple Maxi (in-lb)
7822
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
4.698
Inertie Max (lb-in²)
40
b10_torque_capacity_inlb_english
6767
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
output_radial_capactiry_lb_english
3767
maximum_torque_inlb_english
7822
Distance du centre (in)
5.5
Couple Maxi (Nm)
884
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
765
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00137
Inertie interne (kgm²)
0.0117
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Capacité sortie radiale (N)
16763
Capacité poussée axiale (N)
6377
Inertie interne (kgm²)
0.0117
center_distance_mm_metric
139.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Distance du centre (mm)
139.7
B10 Capactité de couple (Nm)
765
Couple Maxi (Nm)
884