output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.6
output_radial_capactiry_lb_english
1775
b10_torque_capacity_inlb_english
329
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
center_distance_in_english
1.9685039370079
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
maximum_torque_inlb_english
188
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
329
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Maximales Drehmoment (in-lb)
188
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.21
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
b10_torque_capacity_nm_metric
37.2
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Maximales Drehmoment (Nm)
21.2
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
37.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Maximales Drehmoment (Nm)
21.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
center_distance_mm_metric
50
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00048
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00006
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15