Inertie Max (lb-in²)
1.4
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Inertie Max (lb-in²)
1.4
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Capacité poussée axiale (lb)
925
Inertie Max à 20 Index par mn
0.21
output_radial_capactiry_lb_english
1775
maximum_torque_inlb_english
188
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Inertie Max à 20 Index par mn
1.6
Capacité sortie radiale (lb)
1775
Diametre trou central (in)
0.59
Hauteur surface de montage (in)
4.8
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
Diametre surface de montage (in)
1.8
B10 Capactité de couple (in-lb)
329
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
center_distance_in_english
1.9685039370079
b10_torque_capacity_inlb_english
329
Distance du centre (in)
2.0
Couple Maxi (in-lb)
188
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Diametre surface de montage (mm)
45
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00048
Diametre trou central (mm)
15
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
21.2
center_distance_mm_metric
50
b10_torque_capacity_nm_metric
37.2
Couple Maxi (Nm)
21.2
Capacité poussée axiale (N)
4116
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
B10 Capactité de couple (Nm)
37.2
Capacité sortie radiale (N)
7899
Distance du centre (mm)
50
Inertie interne (kgm²)
0.00041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Inertie interne (kgm²)
0.00041
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Hauteur surface de montage (mm)
123
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00006