Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
b10_torque_capacity_inlb_english
409
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.92
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
409
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
maximum_torque_inlb_english
189
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
center_distance_in_english
1.9685039370079
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.3
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Maximales Drehmoment (in-lb)
189
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Maximales Drehmoment (Nm)
21.4
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00027
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00213
Maximales Drehmoment (Nm)
21.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
46.2
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
center_distance_mm_metric
50
Distanz zum Zentrum (mm)
50
b10_torque_capacity_nm_metric
46.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116