Diametre surface de montage (in)
1.8
Inertie Max à 20 Index par mn
7.3
Hauteur surface de montage (in)
4.8
Capacité poussée axiale (lb)
925
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Couple Maxi (in-lb)
189
Diametre trou central (in)
0.59
Inertie Max (lb-in²)
1.4
output_radial_capactiry_lb_english
1775
maximum_torque_inlb_english
189
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
Distance du centre (in)
2.0
Inertie Max (lb-in²)
1.4
b10_torque_capacity_inlb_english
409
Capacité sortie radiale (lb)
1775
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
B10 Capactité de couple (in-lb)
409
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Inertie Max à 20 Index par mn
0.92
Inertie interne (kgm²)
0.00041
center_distance_mm_metric
50
b10_torque_capacity_nm_metric
46.2
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Hauteur surface de montage (mm)
123
Couple Maxi (Nm)
21.4
B10 Capactité de couple (Nm)
46.2
Capacité sortie radiale (N)
7899
Distance du centre (mm)
50
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Diametre surface de montage (mm)
45
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00213
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00027
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Couple Maxi (Nm)
21.4
Capacité poussée axiale (N)
4116
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre trou central (mm)
15