Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Maximales Drehmoment (in-lb)
298
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
287
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.41
Innere Trägheit (lb-in²)
1.3
maximum_torque_inlb_english
298
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
center_distance_in_english
1.9685039370079
b10_torque_capacity_inlb_english
287
Innere Trägheit (lb-in²)
1.3
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.2
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Maximales Drehmoment (Nm)
33.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Innere Trägheit (kgm²)
0.00038
Maximales Drehmoment (Nm)
33.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00012
Innere Trägheit (kgm²)
0.00038
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
b10_torque_capacity_nm_metric
32.4
center_distance_mm_metric
50
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00094
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
output_radial_capactiry_n_metric
7899
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
32.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches