Capacité sortie radiale (lb)
1775
center_distance_in_english
1.9685039370079
B10 Capactité de couple (in-lb)
287
Diametre trou central (in)
0.59
maximum_torque_inlb_english
298
Couple Maxi (in-lb)
298
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
b10_torque_capacity_inlb_english
287
Inertie Max à 20 Index par mn
3.2
Distance du centre (in)
2.0
Hauteur surface de montage (in)
4.8
Diametre surface de montage (in)
1.8
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Capacité poussée axiale (lb)
925
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Inertie Max à 20 Index par mn
0.41
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Inertie Max (lb-in²)
1.3
Inertie Max (lb-in²)
1.3
Distance du centre (mm)
50
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00012
Inertie interne (kgm²)
0.00038
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00094
center_distance_mm_metric
50
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
33.7
Diametre surface de montage (mm)
45
output_radial_capactiry_n_metric
7899
B10 Capactité de couple (Nm)
32.4
Diametre trou central (mm)
15
Hauteur surface de montage (mm)
123
Couple Maxi (Nm)
33.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Capacité sortie radiale (N)
7899
Capacité poussée axiale (N)
4116
b10_torque_capacity_nm_metric
32.4
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Inertie interne (kgm²)
0.00038