Maximales Drehmoment (in-lb)
300
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
326
center_distance_in_english
1.9685039370079
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.62
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
b10_torque_capacity_inlb_english
326
maximum_torque_inlb_english
300
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.9
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00143
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00018
Maximales Drehmoment (Nm)
33.9
output_radial_capactiry_n_metric
7899
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
b10_torque_capacity_nm_metric
36.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Maximales Drehmoment (Nm)
33.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
36.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
50
center_distance_mm_metric
50