output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Capacité poussée axiale (lb)
925
Capacité sortie radiale (lb)
1775
b10_torque_capacity_inlb_english
326
Couple Maxi (in-lb)
300
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
B10 Capactité de couple (in-lb)
326
Inertie Max (lb-in²)
1.4
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Diametre trou central (in)
0.59
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Inertie Max à 20 Index par mn
4.9
Hauteur surface de montage (in)
4.8
maximum_torque_inlb_english
300
center_distance_in_english
1.9685039370079
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Diametre surface de montage (in)
1.8
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Inertie Max à 20 Index par mn
0.62
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Distance du centre (in)
2.0
Inertie Max (lb-in²)
1.4
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00143
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00018
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Couple Maxi (Nm)
33.9
Diametre surface de montage (mm)
45
Diametre trou central (mm)
15
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Distance du centre (mm)
50
Inertie interne (kgm²)
0.00041
B10 Capactité de couple (Nm)
36.8
center_distance_mm_metric
50
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Hauteur surface de montage (mm)
123
Capacité poussée axiale (N)
4116
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
b10_torque_capacity_nm_metric
36.8
Couple Maxi (Nm)
33.9
Capacité sortie radiale (N)
7899
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123