output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_radial_capactiry_lb_english
379
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
maximum_torque_inlb_english
188
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.21
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Maximales Drehmoment (in-lb)
188
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.6
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
329
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
b10_torque_capacity_inlb_english
329
output_shaft_dia_in_english
0.79
Maximales Drehmoment (Nm)
21.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00048
output_shaft_dia_mm_metric
20
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00006
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
37.2
b10_torque_capacity_nm_metric
37.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
center_distance_mm_metric
50
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Maximales Drehmoment (Nm)
21.2