B10 Capactité de couple (in-lb)
329
Inertie Max à 20 Index par mn
0.21
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
output_shaft_dia_in_english
0.79
Couple Maxi (in-lb)
188
maximum_torque_inlb_english
188
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Capacité sortie radiale (lb)
379
Distance du centre (in)
2.0
Capacité poussée axiale (lb)
545
b10_torque_capacity_inlb_english
329
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
center_distance_in_english
1.9685039370079
Inertie Max à 20 Index par mn
1.6
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_radial_capactiry_lb_english
379
Couple Maxi (Nm)
21.2
center_distance_mm_metric
50
B10 Capactité de couple (Nm)
37.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00048
Capacité sortie radiale (N)
1687
Inertie interne (kgm²)
0.00044
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Distance du centre (mm)
50
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00006
b10_torque_capacity_nm_metric
37.2
Couple Maxi (Nm)
21.2
Capacité poussée axiale (N)
2425
output_shaft_dia_mm_metric
20
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Diametre arbre de sortie (mm)
20
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89